Carotteuse DD 200 G02
New productArticle #r4247050
Carotteuse diamant pour charges lourdes destinée au carottage de diamètres moyens et grands jusqu'à 500 mm
- Diamètres: 35 - 500 mm
- Matériau support: Béton
- Mode de fonctionnement: Système de forage sur colonne
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Moteur refroidi à l'air pour charges lourdes avec trois vitesses et commandes pratiques
- L'emmanchement BL optionnel à serrage rapide permet de remplacer les couronnes de forage en quelques secondes - aucun outil requis (système sans clé)
- Conçu pour la polyvalence - adapté à un très large éventail d'applications
- Conception extrêmement stable et robuste
- LED de régulation de la puissance - indique, même aux utilisateurs les plus inexpérimentés, comment atteindre la vitesse de forage optimale et maximiser la durée de vie de la couronne de forage
Applications
- Passages pour gaines, tuyaux et câbles
- Ouvertures pour ventilation
- Carottages de brèches
- Forage pour installation de chauffages, sanitaires etc.
- Forage dans les plafonds, les murs et les planchers sans percussion ni vibration