Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Le système anti-torsion (ATC) exclusif Hilti apporte une protection supplémentaire contre la rotation de l'outil quand la mèche se coince
  • Rapport poids / performance exceptionnel
  • Embrayage électronique « intelligent » permet différents modes de fonctionnement en fonction de l'application
  • Embrayage entièrement métallique extrêmement durable, pour un couple élevé
  • Maniement et ergonomie avancés
Applications
  • Perçage à l'aide de mèches à bois et de mèches plates jusqu'à 1 1/2" de diamètre dans le bois
  • Perçage à l'aide de mèches à bois et de mèches plates jusqu'à 32 mm de diamètre dans le bois
  • Évidements et percements à la scie-cloche jusqu'à 5" de diamètre
  • Évidements et transpercements à la scie-cloche jusqu'à 125 mm de diamètre
  • Perçage rapide avec couple élevé dans le métal jusqu'au diamètre 1/2"

Services

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui garantit un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales réduisent les investissements.
  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les outils haute performance et les technologies derniers cri augmentent la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations évite les périodes d'arrêt.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
  • Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
  • La révision est gratuite pendant 1 an, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
En savoir plus sur Hilti Tool Service