Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Le système d'antitorsion contrôlée (ATC) exclusif Hilti apporte une protection supplémentaire contre la rotation de l'outil quand la mèche se coince
  • Rapport poids / performance exceptionnel
  • Embrayage électronique « intelligent » permet différents modes de fonctionnement en fonction de l'application
  • Embrayage entièrement métallique extrêmement durable, pour un couple élevé
  • Maniement et ergonomie avancés
Applications
  • Perçage avec percussion jusqu'à 1/2" dans la brique, la maçonnerie et le béton poreux
  • Perçage avec percussion dans la brique, la maçonnerie, les blocs silico-calcaires et le béton alvéolé jusqu'au Ø 14 mm
  • Perçage à l'aide de mèches à bois et de mèches plates jusqu'à 1 1/2" de diamètre dans le bois
  • Perçage à l'aide de mèches à spirale et de mèches plates jusqu'à 32 mm de diamètre dans le bois
  • Évidements et percements à la scie-cloche jusqu'à 5" de diamètre

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui garantit un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies derniers cri augmentent la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations évite les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales réduisent les investissements.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
  • La révision est gratuite pendant 1 an, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
En savoir plus sur Hilti Tool Service