Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Forage et burinage pratiquement sans poussière avec les perforateurs SDS Plus
  • Carters interchangeables de différentes longueurs pour s'adapter au mieux à la mèche ou au burin utilisé(e)
Applications
  • Perçage pratiquement sans poussière avec des mèches d'un diamètre de 5 à 28 mm et d'une longueur utile de 100 à 200 mm
  • Perçage pratiquement sans poussière avec des mèches d'un diamètre de 3/16” à 1” et d'une longueur de 4 à 7-7/8"
  • Burinage pratiquement sans poussière avec les burins de 180 à 250 mm de longueur
  • Burinage pratiquement sans poussière avec les burins de 7-1/16" à 9-13/16" de longueur

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance