Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlée lorsque le disque se bloque, ce qui réduit un risque de sécurité courant
  • La technologie Smart Power Hilti règle automatiquement la puissance de sortie selon le matériau à couper. La performance de coupe est ainsi homogène et le moteur est protégé contre la surchauffe
  • Surfaces anti-dérapantes sur l'arrière de l'outil et poignée latérale à revêtement souple pour des vibrations réduites et un confort maximal
  • Gain de temps pour la découpe et le rainurage jusqu'à 25 mm de largeur en utilisant deux disques (avec accessoires DC EX 125/5")
  • Outil ergonomique pour un usage universel dans la découpe et le meulage
Applications
  • Découpe et meulage de l'acier et des matériaux minéraux
  • Découpe, meulage fin et grossier des métaux et des matériaux minéraux
  • Décapage des revêtements sur ciment et chape
  • Réparation de joints de parement
  • Adaptée à une large gamme de surfaces et de matériaux

Données techniques

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer