Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Moteur sans charbon pour une une durée de vie plus longue de l'outil et une plus grande productivité par charge
  • Trois vitesses et régulation électronique de la vitesse pour passer facilement d'une vitesse de vissage à l'autre
  • Poignée et détente ergonomique pour une maniabilité et un confort de travail maximal lors de longues périodes d’utilisation
  • Mandrin hexagonal robuste 1/4" po à enclenchement
  • Quatre ampoules LED lumineuses disposées autour du mandrin pour éclairer directement l’aire de travail
Applications
  • Vissage de vis HUS dans le béton ou la maçonnerie jusqu'au Ø 6 mm
  • Vissage de chevilles HRD de Ø 8-10 mm dans la maçonnerie et le béton
  • Vissage de tirefonds dans le bois jusqu'au Ø 8 mm
  • Vissage de chevilles SPAX dans le bois jusqu'au Ø 10 mm
  • Vissage de vis autoperceuses et autotaraudeuses jusqu'à 4,8 mm dans l'acier

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

En savoir plus sur Hilti Tool Service

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Contactez-nous
Contact
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier