Perforateur TE 30-AVR
New productArticle #r1833752
Perforateur SDS Max (TE-C) puissant pour le forage et le piquage correctif dans le béton, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 4.2 kg
- Fonction: Perçage à percussion, Forage
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 5 - 28 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le système de réduction active des vibrations (AVR) rend l'utilisation de cet outil moins fatigante, contribuant ainsi à une augmentation de la productivité quotidienne
- Mandrins à changement rapide - le changement de mèche est rapide et sans outil
- Durée de vie exceptionnelle grâce à son mandrin, ses composants moteur et sa coque extrêmement robustes
Applications
- Perçage de trous d'ancrage et transpercements dans le béton et la maçonnerie ; plage de diamètres : 4 à 28 mm ; plage de diamètres recommandée : 8 à 20 mm
- Perçage dans le bois avec mèches de 10 à 35 mm de diamètre
- Perçage dans le bois et le métal avec le mandrin auto-serrant et des mèches à tige lisse jusqu'à 13 mm de diamètre
- Perçage dans le bois et le métal à l'aide du mandrin autoserrant et des mèches à queue lisse jusqu'à 13 mm de diamètre.
- Fixation de chevilles et de vis à béton