Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Perforateurs SDS Plus (TE-C) pour tous usages, avec 2e vitesse et fonction burinage
  • Vitesse optimale, même avec de lourdes charges grâce à la régulation automatiquement de la vitesse à un niveau constant par l'électronique
  • Le système de réduction active des vibrations (AVR) rend l’outil moins fatigant à utiliser, ce qui contribue à accroître la productivité quotidienne
  • Confort d'utilisation supérieur grâce à sa conception compacte, légère et parfaitement équilibrée et à son faible niveau de vibrations
  • Fabrication robuste à partir de matériaux et composants de qualité supérieure ; pour une durée de vie inégalée
Applications
  • Perçage de trous d'ancrage et transpercements dans le béton et la maçonnerie ; plage de diamètres : 4 à 28 mm ; plage de diamètres recommandée : 8 à 20 mm
  • Encastrement dans le béton et la maçonnerie à l'aide de couronnes de forage (diamètre 66-82 mm), dans la brique et les blocs silico-calcaires à l'aide de couronnes diamant (diamètre 66-82 mm), dans le bois et les plaques de plâtre à l'aide de scies-cloches (diamètre 35-105 mm)
  • Perçage bois en diamètre 10-35 mm, pour installation de coffrage
  • Mélange ; par ex. peinture, plâtre, etc.
  • Perçage dans le bois et le métal avec le mandrin auto-serrant et des mèches à tige lisse jusqu'à 13 mm de diamètre

Services

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

En savoir plus sur Hilti Tool Service