Skip to main content
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Fonctionnement pratiquement sans poussière – pour une avancée plus rapide et des résultats plus précis
  • Performance de coupe extrêmement élevée avec un minimum de poussière
  • Système d'aspiration de poussière intégré – permet d'avoir une vue nette de la ligne de coupe sans avoir besoin d'un flexible d'aspiration ou d'un aspirateur encombrant
  • Le collecteur de poussières peut être fixé et détaché en quelques secondes (sans outil)
  • La technologie Smart Power Hilti règle automatiquement la puissance de sortie selon le matériau à couper, la performance de coupe est ainsi homogène et le moteur est protégé contre la surchauffe
Applications
  • Bois et dérivés de bois jusqu'à 150 mm
  • Poutres, bois avec clous
  • Métaux et alliages métalliques
  • Plastiques
  • Panneaux sandwichs

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

En savoir plus sur Hilti Tool Service