Skip to main content
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Scie sabre sans fil haute performance pour la démolition du métal, du plastique et du bois plus fins, en particulier dans les domaines de la plomberie et de l'électricité
  • Rapport puissance/poids plus élevé : cette scie sabre est conçue pour vous offrir le meilleur équilibre entre la puissance plus élevée et le poids plus faible de l'appareil
  • Grande ergonomie grâce à la réduction active des vibrations (AVR) : conçue pour vous offrir une prise ferme des deux mains pour la découpe uniforme du métal, du bois et des panneaux
  • Attache de lame sans clé : réduit le temps consacré aux changements de lames au minimum
  • Boîtier caoutchouté renforcé de fibre de verre - jusqu'à quatre fois plus résistant aux chutes et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard
Applications
  • Découpe du bois d'une épaisseur jusqu'à 60 mm
  • Découpe de tubes en acier à paroi fine d'un diamètre jusqu'à 60 mm
  • Sciage dans des poutres en bois plus fines avec des clous encastrés
  • Démolition de tuyaux d'installations sanitaires et de chauffage standard
  • Découpe de cloison sèche et de panneau sandwich

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Service de réparation d'outillage

En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier