Adaptateurs et accessoires pour consommables d'outils, tels que des arbres, extensions, aides d'amorçage, tiges et plus encore

9 produits

Filtres
Rallonge de mèche TE-FY (SDS Max)
Description
Rallonge pour mèches de forage SDS Max (TE-Y) : 2 composants requis (rallonge TE-FY et adaptateur TE-Y-AD)
Type
Extension
Extrémité de connexion
TE-Y (SDS Max)
Fonction
Perçage à percussion
Extension de mèche plate WDB S
Description
Rallonges de mèche plate pour améliorer votre portée lorsque vous percez du bois avec des mèches plates dans des espaces restreints
Extrémité de connexion
1/4 hexagonal
Matériau support
Bois, Bois tendre
Longueur utile
100 mm
Rallonge mèche-couronne DD-BS-ET 200 S
Description
Rallonge pour couronne sans emmanchement
Composition du matériau
Acier
Longueur utile
200 mm
Diamètre
46.7 mm
Rallonge mèche-couronne DD-BS-ET 500 S
Description
Rallonge pour couronne sans emmanchement
Composition du matériau
Acier
Longueur utile
500 mm
Diamètre
46.7 mm
Rallonge mèche-couronne DD-BI-ET300
Description
Rallonge pour couronne sans emmanchement
Longueur utile
300 mm
Diamètre
55 mm
Rallonge mèche-couronne BR-EX 27/300
Description
Rallonge pour couronne sans emmanchement
Aucune donnée disponible
Rallonge mèche-couronne DD-BL-ET 300
Description
Rallonge pour couronne sans emmanchement
Longueur utile
300 mm
Diamètre
60 mm
Anneau 32x40x2
Description
Rallonge pour couronne sans emmanchement
Aucune donnée disponible
Rallonge mèche-couronne DD-BU 300 ens
Description
Rallonge pour couronne sans emmanchement
Longueur utile
300 mm
Diamètre
60 mm