Découvrez notre gamme de lames et de meules diamant pour les tronçonneuses, les scies sur table et les meuleuses d'angle, conçues pour assurer une vitesse et des performances durables lors de la découpe du béton et d'autres matériaux support.

1 produits

Filtres
Disque de finition SPX
Description
Disque de finition diamant en grain pour meule diamantée DGH 130 - pour une finition sans rayure du béton
Matériau support
Béton, Chape, Pierre naturelle
Catégorie de produit
Ultimate
Un ouvrier travaille avec la ponceuse à béton DGH 130

Meules diamant

Poncer plus rapidement

Grâce à notre gamme de meules diamant haute performance, bénéficiez d'une vitesse de ponçage supérieure pour retirer plus de matière en moins de temps.

Vous travaillez sur plusieurs applications ? Hilti s'adapte à vos besoins avec une gamme complète de produits universels pour le béton et la pierre, ainsi qu'une grande variété de meules et de disques de finition pour les applications les plus précises.

Tirez également le meilleur parti des outils Hilti en combinant nos ponceuses avec nos meules diamant et nos solutions de récupération de la poussière.

Des meules diamant résistantes qui s'adaptent à tous vos projets de travaux

Meules diamant Hilti

Grâce à leurs segments spécialement façonnés et à leur technologie d'équilibrage du corps avancée, nos meules diamant réduisent considérablement les vibrations. Elles bénéficient également d'une durée de vie prolongée grâce à nos tiges de refroidissement brevetées situées derrière chaque segment, ce qui vous permet de meuler plus longtemps.

Nos meules diamant permettent un meulage à grande vitesse en exploitant la grande concentration de diamants de haute qualité dans chaque segment de la meule. 

Développées pour garantir une vitesse de ponçage de haute performance, la gamme de meules diamantées Hilti vous permet de choisir le niveau de performance dont vous avez besoin selon votre budget, et s'adapte à tous vos travaux :

  • Saignées du béton
  • Joints de béton
  • Finition lisse
  • Béton abrasif ou vert
  • Élimination des revêtements et de l'époxy

 

Trois gammes de consommables - choisissez la gamme qui répond à vos besoins

Gamme Ultimate pour les applications exigeantes

Des performances ultimes pour des applications exigeantes

  • Les meilleurs avantages en matière de productivité et de sécurité
  • La plus grande fiabilité dans les conditions les plus difficiles
Gamme premium pour une large gamme d'applications

Des performances premium pour une large gamme d'applications

  • Une productivité élevée grâce aux solutions du système Hilti
  • Une polyvalence et une fiabilité impressionnantes
Gamme standard

La qualité Hilti à un prix économique

Meule Diamant Universelle SPX

Meule Diamant Universelle SPX

Meule diamant Ultimate destinée aux meuleuses d'angle pour un ponçage plus rapide du béton, de la chape et de la pierre naturelle

Meule Diamant Universelle SP

Meule Diamant Universelle SP

Meule diamant Premium pour meuleuses d'angle – pour le meulage plus rapide du béton, de chape et de pierre naturelle

Meule Diamant Universelle SP

Meule Diamant Universelle P

Meule diamant standard pour meuleuses d'angle – pour le meulage plus rapide du béton, de chape et de pierre naturelle

Comment choisir la bonne gamme de meules diamant ?

Sur un chantier, l'utilisation de nos gammes Ultimate, Premium et Standard est complémentaire. 

Le niveau de performance que vous choisissez - SPX, SP ou P dépend du niveau d'expérience de votre main d'oeuvre et de la nature de vos projets de ponçages :

  • Vous maximiserez la productivité de votre main-d'oeuvre expérimentée avec des inserts SPX premium, tandis que les inserts SP noirs et P premium et standard seront les plus productifs pour votre main-d'oeuvre plus novice 
  • Si vos projets de meulage requièrent des performances élevées, nos meules SPX Premium sont requises. Les gammes Premium et Standard seront quant à elles suffisantes sur des projets de moins grande envergure

Ces trois gammes présentent la qualité Hilti que vous attendez, avec de faibles vibrations grâce à notre technologie avancée d'équilibrage du noyau et une longue durée de vie grâce aux trous de refroidissement uniques situés derrière chaque segment.

Les meules SPX et SP présentent une forte concentration de diamants de qualité, qui permettent un meulage à grande vitesse.

Les meules SPX offrent les meilleures performances de meulage grâce à la forme avancée de leurs segments avec une matrice haute performance.

Gamme de meules diamantées Hilti

Un ouvrier utilise la meuleuse d'angle Hilti

Coupez, meulez et polissez sur une grande variété d'applications en métal et en béton grâce à des fonctions avancées.

Un ouvrier utilise la meuleuse à béton Hilti

Assainissez l'air et apportez une touche finale lisse aux travaux de béton, grâce aux meuleuses à béton, aux meules boisseau diamantées et aux systèmes de dépoussiérage de Hilti.

Un ouvrier utilise l'aspirateur de chantier VC 20-X

Éliminez la poussière de béton de l'équation - pour des raisons d'ergonomie et d'économie de main-d'œuvre - en l'éliminant au point de contact.