Skip to main content
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Vitesse de carottage la plus élevée – jusqu'à 50 % plus rapide que couronnes de forage Premium précédentes, ce qui vous permet de terminer le travail plus tôt
  • Carottage plus en douceur – jusqu'à 40 % de pression en moins sur la poignée par rapport aux couronnes de forage Premium précédentes, ce qui vous permet d'économiser votre énergie lorsque vous forez toute la journée
  • Polyvalence – forez dans pratiquement tous les types de béton, y compris le béton riche en fers d'armature, en utilisant les mêmes couronnes de forage
  • Technologie Equidist Hilti (diamètre de 35 mm et plus) - diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
  • Emmanchement BS 1-1/4"- FIX conforme aux normes industrielles
Applications
  • Carottage à eau sur colonne dans pratiquement tous les types de béton

Données techniques

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier