Skip to main content
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Durée de vie supérieure grâce à la hauteur du segment diamant de 12 mm
  • Forte concentration de diamants pour une grande vitesse de perçage
  • Fiabilité supérieure grâce à la technologie de soudage à CD (décharge de condensateurs)
  • Le système "ring" Hilti permet un échange des segments rapide et économique
  • Emmanchement Hilti BI+ ou BL à dégagement rapide
Applications
  • Transpercement dans le béton armé du diamètre 52 au 202 mm
  • Forage sur colonne uniquement
  • Forage à eau uniquement (avec refroidissement à l’eau)
  • Couronne de forage à UCL (durée de vie dans le béton universel) de longue durée pour une utilisation universelle dans le béton

Données techniques

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Contactez-nous
Contact
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier