Skip to main content

Puissance et flexibilité inégalées Découvrir notre plateforme sans fil

Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Technologie Equidist Hilti (à partir de 35 mm de diamètre) comportant des diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et une vitesse de forage constante pendant toute la durée de vie de la couronne
  • Le système unique X-Ring Hilti (de 52 à 202 mm de diamètre) permet de retirer et de récupérer facilement la couronne de forage coincée puis de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur le chantier, avec un simple tournevis plat
  • Gain d'espace et de poids en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (X-Ring)
  • Particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, la couronne de forage excelle notamment dans le béton fortement armé
  • Emmanchement BR 1/2" conforme aux normes industrielles
Applications
  • Carottage à eau à base de plate-forme dans tous les types de béton

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier