Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Haute performance de forage et longue durée de vie dans tous types de maçonnerie avec l’option d’amorce automatique pour démarrer le trou
  • Le système X-Ring Hilti (diamètre compris entre 52 et 202 mm) permet de retirer et de récupérer facilement une couronne coincée puis de la remplacer sur chantier à l’aide d’un simple tournevis plat
  • Gain de place et de poids significatifs par en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (X-Ring)
  • L'emmanchement BI Hilti à serrage rapide permet d'installer ou de retirer une couronne de forage très rapidement, sans utiliser d'outils
  • Débloquez rapidement votre couronne de forage coincée du matériel de base en moins de temps et avec moins de dégâts que lors de la suppression de couronnes de carottage conventionnelles (Module X-Change)
Applications
  • Carottage sec à main dans tous types de maçonnerie