Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Haute performance de forage dans tous types de maçonnerie avec l’option d’amorce automatique pour démarrer le trou
  • Le module unique Hilti X-Ring (de 52 mm à 202 mm de diamètre) permet de retirer facilement le noyau, de récupérer la couronne de forage enfoncée et de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur le chantier avec un simple tournevis plat
  • Gain de place et de poids significatifs en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (X-Ring)
  • Emmanchement conforme à la norme industrielle BR 1-1/2"
  • Débloquez rapidement votre couronne de forage coincée du matériel de base en moins de temps et avec moins de dégâts que lors de la suppression de couronnes de carottage conventionnelles (Module X-Change)
Applications
  • Carottage sec à main dans tous types de maçonnerie