Skip to main content

Puissance et flexibilité inégalées Découvrir notre plateforme sans fil

Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Technologie Equidist Hilti (diamètre de 35 mm et plus) - diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
  • Le système X-Ring Hilti (diamètre compris entre 52 et 202 mm) permet de retirer et de récupérer une couronne coincée de manière simple et rapide, puis de la remplacer sur chantier à l’aide d’un simple tournevis plat
  • Faites des économies d'espace et de poids en remplaçant les couronnes de forage traditionnelles par un seul fût et de multiples rings (X-Ring)
  • L'emmanchement BI Hilti à serrage rapide permet d'installer ou de retirer une couronne de forage très rapidement, sans utiliser d'outils
  • Débloquez rapidement votre couronne de forage coincée du matériel de base en moins de temps et avec moins de dégâts que lors de la suppression de couronnes de carottage conventionnelles (Module X-Change)
Applications
  • Carottage à eau sur colonne dans du béton très abrasif

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier