Skip to main content
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Technologie Equidist Hilti (à partir de 35 mm de diamètre) comportant des diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et une vitesse de forage constante pendant toute la durée de vie de la couronne
  • Le module unique Hilti X-Ring (de 52 mm à 202 mm de diamètre) permet de retirer facilement le noyau, de récupérer la couronne de forage enfoncée et de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur le chantier avec un simple tournevis plat
  • Faites des économies d'espace et de poids en remplaçant les couronnes de forage traditionnelles par un seul fût et des modules multiples (module X-Ring)
  • Particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, la couronne de forage excelle notamment dans le béton fortement armé
  • L'emmanchement BL Hilti à serrage rapide permet d'installer ou de retirer une couronne de forage très rapidement, sans outils
Applications
  • Carottage humide à base de plate-forme dans du béton très abrasif

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier