Skip to main content
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Technologie Equidist Hilti (diamètre de 35 mm et plus) : des diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
  • Le X-Ring Hilti (de 52 à 202 mm de diamètre) permet de retirer facilement la carotte de forage, de récupérer la couronne de forage coincée et de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur chantier à l'aide d'un simple tournevis plat
  • Faites des économies d'espace et de poids en remplaçant les couronnes de forage traditionnelles par un seul fût et de multiples rings (X-Ring)
  • Particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, la couronne de forage excelle notamment dans le béton fortement armé
  • Emmanchement BS 1-1/4" conforme aux normes industrielles
Applications
  • Carottage humide à base de plate-forme dans du béton très abrasif

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier