Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Haute performance de forage dans tous types de maçonnerie avec l’option d’amorce automatique pour démarrer le trou
  • Le X-Ring Hilti (de 52 à 202 mm de diamètre) permet de retirer facilement la carotte de forage, de récupérer la couronne de forage coincée et de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur chantier à l'aide d'un simple tournevis plat
  • Gain de place et de poids significatifs en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (X-Ring)
  • Emmanchement BS 1-1/4" conforme aux normes industrielles
  • Débloquez rapidement votre couronne de forage coincée du matériel de base en moins de temps et avec moins de dégâts que lors de la suppression de couronnes de carottage conventionnelles (Module X-Change)
Applications
  • Carottage sec à main dans tous types de maçonnerie