Skip to main content
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Technologie de segments Equidist Hilti (à partir de 35 mm de diamètre) comportant des diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées
  • Vitesse de forage élevée et constante pour la durée de vie de la couronne
  • Particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, la couronne de forage excelle notamment dans le béton fortement armé
  • Couronne de carottage de diamant sans le système de module Hilti X-Change
  • Emmanchement avec clé BS 1-1/4" conforme aux normes industrielles
Applications
  • Carottage humide à base de plate-forme dans du béton très abrasif

Données techniques

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier