Skip to main content
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Technologie Equidist Hilti (diamètre supérieur à 35 mm) - diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
  • Le système X-Ring Hilti (diamètre compris entre 52 et 202 mm) permet de retirer et de récupérer une couronne coincée de manière simple et rapide, puis de la remplacer sur chantier à l’aide d’un simple tournevis plat
  • Faites des économies d'espace et de poids en remplaçant les couronnes de forage traditionnelles par un seul fût et de multiples rings (X-Ring)
  • L'emmanchement BI Hilti à serrage rapide permet d'installer ou de retirer une couronne de forage très rapidement, sans utiliser d'outils
Applications
  • Carottage à sec avec appareil électroportatif dans tout type de maçonnerie

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier