Skip to main content
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Technologie Equidist Hilti (diamètre supérieur à 35 mm) - diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
  • Le module unique Hilti X-Ring (de 52 mm à 202 mm de diamètre) permet de retirer facilement le noyau, de récupérer la couronne de forage enfoncée et de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur le chantier avec un simple tournevis plat
  • Faites des économies d'espace et de poids en remplaçant les couronnes de forage traditionnelles par un seul fût et de multiples rings (X-Ring)
  • Emmanchement conforme à la norme industrielle BR 1-1/2"
Applications
  • Carottage à sec avec appareil électroportatif dans tout type de maçonnerie

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier