Skip to main content
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Le système hilti unique de module X-Ring (de 52 à 202 mm de diamètre) permet le débourrage facile, la récupération rapide de la couronne de forage coincée et le regarnissage sur le chantier, à l'aide d'un simple tournevis à embout plat
  • Permet d’enlever plus rapidement une couronne de forage coincée et en faisant moins de dégâts qu’avec les couronnes diamant standard (module X-Ring)
  • Faites facilement glisser la carotte bloquée hors du fût en détachant le module (Module X-Change)
  • Gain de place et de poids significatifs, en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (module X-Ring)
  • Emmanchement BR 1-1/2" conforme aux normes industrielles
Applications
  • Forage diamant à sec ou à eau
  • Électroportatif ou sur colonne

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier