Skip to main content

Puissance et flexibilité inégalées Découvrir notre plateforme sans fil

Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Le système unique X-Ring Hilti (de 52 à 250 mm de diamètre) permet de retirer et de récupérer facilement la couronne de forage coincée puis de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur le chantier, avec un simple tournevis plat
  • Permet d’enlever plus rapidement une couronne de forage coincée et en faisant moins de dégâts qu’avec les couronnes diamant standard (module X-Ring)
  • Faites facilement glisser la carotte bloquée hors du fût en détachant le module (Module X-Change)
  • Gain de place et de poids significatifs, en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (module X-Ring)
  • L'emmanchement BU Hilti à dégagement rapide permet d'installer ou de retirer une couronne de forage très rapidement, sans utiliser d'outils
Applications
  • Forage diamant à sec ou à eau
  • Électroportatif ou sur colonne

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Notes et commentaires

Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier