NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Solutions de rangement pour petites pièces et coffrets pour consommables

Explorez notre gamme de boîtes de rangement et de coffrets pour le stockage des consommables et accessoires

2 produits

Filtres

ProKit

Organiseur PKO 17


Description
Organiseur à 11 compartiments, résistant aux chocs, conforme à IP65 et doté d'un système d'emboîtement permettant de l'utiliser d'une seule main (système de rangement modulaire ProKit)
Taille
S
Dimensions (LxlxH)
387 x 536 x 156 mm
Dimensions internes
312 x 504 x 115 mm

ProKit

Organiseur PKO 8-H


Description
Organisateur demi-largeur avec cinq bacs résistant aux chocs, conforme à IP65 et doté d'un système d'emboîtement permettant de l'utiliser d'une seule main (système de rangement modulaire ProKit)
Taille
M
Dimensions (LxlxH)
382 x 256 x 156 mm
Dimensions internes
310 x 212 x 116 mm