Explorez les systèmes de transport pour déplacer les outils, tels que les chariots à outils, les diables et les boîtes à outils roulantes

5 produits

Filtres

ProKit

Trolley PKR 2


Description
Chariot ProKit avec roues durables de 10,5" | 27 cm et points de raccordement pour empiler ou suspendre jusqu’à 250 lb | 113 kg de rangements ProKit (système de rangement modulaire ProKit)
Dimensions (LxlxH)
306 x 540 x 1112 mm
Compatible avec Prokit
Oui
Types
Chariots
Trolley TE 2000-AVR
Description
Chariot pour le transport des burineurs lourds à béton ou d'autres équipements lourds / encombrants
Longueur
341 mm
Trolley TE 3000-T (03)
Description
Chariot pour le transport des burineurs lourds à béton ou d'autres équipements lourds / encombrants
Aucune donnée disponible
Trolley TE 3000-AVR
Description
Chariot pour le transport des burineurs lourds à béton ou d'autres équipements lourds / encombrants
Longueur
442 mm
Trolley PS 1000 + PS 300
Description
Chariot pour le transport des scanners à béton et des systèmes de détection Hilti (veuillez noter la compatibilité des éléments spécifiques)
Types
Chariots