Goujon HST3 BW
New product
Ultimate
Article #r4725698
Cheville à expansion très haute performance pour le béton fissuré soumis à des contraintes de charges statiques et sismiques (acier au carbone, grosse rondelle)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, FM (Factory Mutual), Sismique
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conceptions d'ancrage plus économiques et optimisées – plus large gamme de profondeurs d’implantation disponibles et flexibilité des bords et espacements pour des conceptions plus économiques utilisant des platines et des supports de façade plus petits
- Plus facile et plus rapide à installer correctement – ne nécessite aucun nettoyage de trous (M8-M20) et permet la précontrainte automatisée avec un outil de couple adaptatif Hilti (M8-M16)
- Aide à la conception disponible – utilisez la suite PROFIS Engineering pour simplifier la conception de connexions acier-béton ou contactez nos ingénieurs Hilti pour obtenir des conseils sur les projets plus complexes
- Inspections facilitées – marquage sur la tête indiquant le type et la longueur de cheville pour simplifier le contrôle qualité après la pose
- Grande rondelle DIN 9021 – pour trous de passage surdimensionnés ou oblongs
Applications
- Cheville à expansion en acier au carbone galvanisé avec rondelle plus grande pour toutes les fixations de sécurité dans le béton fissuré et non fissuré
- Toutes les fixations de sécurité dans des conditions de charge sismique, catégorie C1 pour les éléments non-structurels et catégorie C2 pour les éléments structurels
- Fixation de platines, mains courantes, systèmes de façade, machines ou rayonnages sur béton
- Adaptée aux environnements intérieurs secs
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image