Cheville à expansion femelle HKD-D
New product
Premium
Article #r4582
Cheville à expansion femelle, à pose manuelle, pour la fixation des machines de forage par carottage et des scies murales au béton (acier au carbone)
- Agréments / rapports de test: Sans objet
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Matériaux support: Béton (non fissuré)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Sans collerette – la cheville à expansion femelle peut être posée à une profondeur supérieure
- Aucun dégât au filetage lors de sa mise en place au marteau et de son expansion
- Expansion « intelligente » par paliers qui s'adapte à la dureté des différents matériaux
- Contrôle visuel pour vérifier que la pose est correcte
Applications
- Fixation des colonnes de carottage au diamant et scies murales