Cheville à expansion femelle HKV (métrique)
New product
Standard
Article #r5407672
Cheville à expansion femelle, économique et à pose manuelle dans les tailles standard métriques (sans bordure)
- Agréments / rapports de test: Sans objet
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Matériaux support: Béton (non fissuré)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Sans collerette – peut être posée à une profondeur supérieure
- Aucun dégât au filetage lors de sa mise en place au marteau et de son expansion
- Les pièces à expansion progressive « intelligente » s'adaptent à la dureté du matériau support
- Contrôle visuel du réglage correct lors de l'utilisation avec les outils de pose Hilti HSD-G et HSD-B
Applications
- Fixation d'installations mécaniques, électriques et de plomberie à l'aide de boulons et de tiges filetées, par ex. des supports suspendus pour tubes, gaines, systèmes sprinkler, etc.
- Fixation de colonnes de carottage diamant dans le béton