Cheville d'isolation en métal IDMR
New product
Standard
Article #r1163
Cheville d'isolation économique en acier inoxydable pour la fixation de matériels isolants dans le cas d'exigences en matière de résistance à la corrosion et au feu
- Matériaux support: Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
- Principe de fonctionnement: Cheville à frapper
- Diamètre de la mèche: 8 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Clou résistant au feu en inox A2 pour isolant jusqu'à 150 mm
- Pose simple au marteau
- Usage polyvalent pour tous les matériaux isolants standard
- Rondelle additionnelle pour la fixation de matériaux isolants non autoportants
Applications
- Fixations d'isolants avec exigences de tenue au feu et de résistance à la corrosion