Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Porte-cartouche HIT-CR 330 #2007058
Applications
  • Pour utilisation avec les cartouches rouges Hilti 5:1 (exemple : HIT-HY 200)
  • Ne pas utiliser avec la résine HIT-RE 500 (3:1)
  • A utiliser avec les pinces d'injection HDM et HDE pour HIT-HY 200 uniquement (HIT-RE 500, HIT-HY 270, HIT-MM, HIT-CT1 s'utilisent avec le porte-cartouche HIT-CB)
  • HIT-CR 330 s'utilise avec la pince d'injection HDM 330
  • Le porte-cartouche HIT-CR 500 s'utilise avec la pince d'injection manuelle HDM 500 ou la pince d'injection sans fil HDE 500-A22

Conseil et assistance