Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Convient pour des charges très élevées dans le béton fissuré et les applications sismiques conformément aux agréments ICC-ES et ATE C2
  • Nettoyage du trou inutile (au-dessus de 5 °C / 41 °F) avec le système HIT-HY 200
  • Solution sûre et rentable grâce à la suppression de l'étape de nettoyage du trou
  • Profondeur d'implantation variable pour une utilisation totale de la capacité de la cheville
  • Marquage de la tête pour une vérification facile de la longueur de la tige même après l'installation
Applications
  • Fixations dans le béton fissuré et non fissuré avec le système Hilti HIT-HY 200
  • Applications d'ancrage sismiques (exemple : contreventement de bâtiments en béton armé)
  • Fixation de structures métalliques (p. ex. colonnes et poutres métalliques)
  • Ancrage de structures secondaires en acier (exemple : grilles, garde-corps, barrières anti-bruit)
  • Ancrage de barrières de sécurité, de balustrades, de cage d'escaliers d'urgence.

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance