Tige d'ancrage HAS-TZ
New product
Ultimate
Article #r1065
Tige d'ancrage très haute performance pour capsules chimiques dans le béton fissuré (acier au carbone)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le système HVZ conjugue les performances exceptionnelles des chevilles chimiques et un niveau de sécurité inégalé
- Sensibilité minimale aux fissures du béton (zone de tension)
- Sensibilité minimale aux irrégularités de l'application
- La flexibilité est clé
- Entraxes et distances aux bords faibles
Applications
- Fixations dans du béton fissuré avec les cartouches Hilti HVU-TZ.
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image