Cloueur BX 3-L (02)
New productArticle #r7775857
Cloueur sans fil 22 V pour applications de finitions intérieures
- Dimensions (LxlxH): 474 x 134 x 368 mm
- Poids total du corps: 3.478 kg
- Entrée des fixations: 30 clous
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technologie de clouage sans combustion Hilti de deuxième génération - pour une fixation plus fiable et de haute qualité sur le béton, l'acier et certains types de maçonnerie pleine
- Fonctionnement sans combustion - pas de cartouche de gaz ni de cartouche de poudre à stocker et jeter
- Fixe jusqu'à 800/500/400 fixations avec une seule charge de batterie (selon le modèle de batterie B22 - 5,2 Ah, 3,0 Ah ou 2,6 Ah)
- Capacité du chargeur : 30 clous
- Conçu pour une productivité élevée - vitesse de fixation de 1,3 clou par seconde
Applications
- Fixation de rails pour cloisons sèches sur planchers, murs et plafonds en béton, maçonnerie pleine ou acier
- Fixation de treillis, membranes ou feuilles sur des murs en béton avec l’utilisation du nez porte-rondelle
- Montage de fixations murales sur du béton, de la maçonnerie pleine ou de l’acier – l’utilisation du nez-porte rondelle est recommandée
- Convient à diverses applications de fixation pour charges légères dans le béton, la maçonnerie pleine ou l'acier
- Fixation de câbles, conduits ou divers dispositifs d'éclairage électriques - l'utilisation de l'embout de cloueur ME est recommandée
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image
Services
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires