Clous lisses GAC GX-WF
New product
Premium
Article #r3392855
Clou de charpente lisse galvanisé à chaud pour la fixation du bois sur le bois avec le cloueur GX 90-WF
- Matériaux support: Bois
- Protection contre la corrosion: Galvanisation à chaud
- Conditions environnementales: Milieu extérieur avec faible pollution, Milieu intérieur sec, Milieu intérieur avec condensation, Applications extérieures temporaires
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conforme à la norme EN 1995-1-1 (Eurocode 5) Classes de service 1, 2 et 3 pour les utilisations à l'extérieur – offre une grande flexibilité lors des travaux d'installation
- Haute résistance à la corrosion grâce à l'épais revêtement en zinc (55 µm min.)
- 30 clous par bande - pour une productivité accrue et moins d'interruptions dues au rechargement
Applications
- Rives de toiture (avant-toits, sous-faces)
- Terrasses, clôtures
- Habillage bois (façade)
- Charpente et couverture de toitures
- Ouvrages généraux de charpente
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image