Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Conforme à la norme EN 1995-1-1 (Eurocode 5) classes de service 1, 2 et 3 pour une utilisation en extérieur permettant une grande plage d’applications lors de travaux d’installation
  • Convient aux environnements moyennement corrosifs grâce à son épais revêtement en zinc (55 µm min.)
  • 30 clous par bande - productivité accrue et moins d'interruptions dues au rechargement
  • Tige crantée assurant une résistance élevée à l'arrachement - offre une connexion résistante entre la base et le matériau fixé
Applications
  • Rives de toiture (avant-toits, sous-faces)
  • Terrasses, clôtures
  • Habillage bois (façades)
  • Charpente et couverture de toitures
  • Ouvrages généraux de charpente

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance