Clous X-C MX béton (en bande)
New product
Premium
Article #r2907414
Clous en bande-chargeur de haute qualité pour la fixation sur le béton à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Clous pour fixations dans le béton
- Élément de fixation de haute qualité pour fixer divers matériaux fins sur les blocs de maçonnerie et le béton
- Convient pour le béton tendre à mi-dur (résistance du béton allant jusqu'à 45 N/mm²)
- Idéal pour la fixation sur le béton d'une dureté max. de 6 000 psi
- Bandes de dix clous – pour une productivité extrêmement élevée et un chargement des clous plus facile
Applications
- Fixation de bois sur béton, p. ex. panneaux de coffrage, barrières de sécurité, etc.
- Fixation de profilés en bois sur le béton
- Fixation de profilés pour cloison sèche sur de la maçonnerie et du béton
- Fixation dans le béton de conduits en CVC suspendus au plafond
- Fixation de profilés pour maintenir en place les membranes d'étanchéité et les écrans anti-humidité