Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Clous pour fixations dans le béton
  • Élément de fixation de haute qualité pour fixer divers matériaux fins sur les blocs de maçonnerie et le béton
  • Convient pour le béton tendre à mi-dur (résistance du béton allant jusqu'à 45 N/mm²)
  • Idéal pour la fixation sur le béton d'une dureté max. de 6 000 psi
  • Bandes de dix clous – pour une productivité extrêmement élevée et un chargement des clous plus facile
Applications
  • Fixation de bois sur béton, p. ex. panneaux de coffrage, barrières de sécurité, etc.
  • Fixation de profilés en bois sur le béton
  • Fixation de profilés pour cloison sèche sur de la maçonnerie et du béton
  • Fixation dans le béton de conduits en CVC suspendus au plafond
  • Fixation de profilés pour maintenir en place les membranes d'étanchéité et les écrans anti-humidité

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance