Clous X-U P8 béton / acier
New product
Ultimate
Article #r6220
Clou unitaire très haute performance pour la fixation sur le béton et l'acier à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Clous galvanisés pour fixations sur béton ou acier
- Pointe entièrement striée offrant des performances plus élevées dans l’acier et convenant au béton dur
- Limites d'application et charge de traction maximales élevées
- Un seul clou pour pratiquement toutes les applications
- Pointe balistique à étirement thermique pour une pénétration optimale
Applications
- Fixation sur béton et acier
- Fixation de rails de cloison sèche sur béton
- Pose de fixations murales
- Fixation de bois sur béton
- Installation de coffrages ou de barrière de sécurité