Clous X-U MX béton / acier (en bande)
New product
Premium
Article #r3649
Clous en bande-chargeur très haute performance pour la fixation sur le béton et l'acier à l'aide de cloueurs à poudre
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Clous galvanisés pour fixations sur béton ou acier
- Limites d'application et charge de traction maximales élevées
- Disponibles en différentes longueurs jusqu'à 72 mm
- Pointe entièrement striée pour de meilleures performances sur acier haute résistance et béton dur
- Bandes de dix clous – pour une productivité extrêmement élevée et un chargement des clous plus facile
Applications
- Fixation sur le béton ou l'acier
- Fixation de rails de cloison sèche sur béton
- Pose de fixations murales
- Fixation de bois sur béton
- Installation de coffrages ou de barrière de sécurité