Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Pour l'acier ayant une résistance maximale de 450 N/mm²
Applications
  • Raccords filetés (ex : traverses, équerres à renfort) sur l'acier
  • Demandez un avis technique pour une utilisation avec des résistances d'acier plus élevées, dans le cas de fixations avec écartement ou d'exposition aux vibrations

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance