Connecteur X-HVB
New productArticle #r6231
Connecteur pour constructions de poutres composites
- Application: Poutre composite
- Composition du matériau: Acier au carbone Rm = 295-350 N/m2
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Caractéristiques et applications
- Economiquement plus rentable que le soudage de goujons - aucun équipement coûteux n'est nécessaire
- Peut être déplacé facilement sur le chantier sans qu'il soit nécessaire de tirer des câbles électriques
- Idéal pour la rénovation d'anciens bâtiments où la soudure sur des poutres de fonte existantes peut se révéler problématique
- Logiciel Hilti téléchargeable en ligne pour une conception optimale en fonction des exigences de charge
- Productivité accrue - installation rapide et utilisable par tous les temps
- Connexion de dalles béton sur acier pour résister aux forces de cisaillement et augmenter la reprise de charge des connecteurs dans les structures composites
- Utilisable sur poutres galvanisées et peintes
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
X-HVB DESIGN
Logiciel de dimensionnement de connexion de planchers mixtes
Notre logiciel X-HVB Design permet aux ingénieurs de dimensionner facilement la connexion de planchers mixtes acier-béton en suivant les Eurocodes. Organisez votre étude en partant de la phase de conception détaillée jusqu’à la phase de documentation du projet.
Que ce soit pour des projets neufs ou de réhabilitation, X-HVB Design vous permet de concevoir de manière rapide, la solution optimale.
Après avoir renseigné vos données d’entrée (charges, dimensions des poutres, type de bac collaborant, position des connecteurs), vous pourrez éditer une note de calcul comprenant le résumé des hypothèses prises en considération, le détail des calculs et également des schémas pour guider la mise en œuvre sur chantier.
Avec X-HVB Design vous pouvez :
Augmenter la productivité en phase de conception
Réalisez désormais vos calculs en complète autonomie, en quelques minutes seulement, avec l’assurance d’un travail précis et des normes de sécurité toujours respectées.
Augmenter la profitabilité en phase de chantier
Optimisez le budget de votre chantier avec une solution compétitive, fiable, agréée et plus facile à mettre en œuvre que les goujons soudés.
Compter sur le support technique Hilti, de la conception à la pose
Les installateurs sont guidés, tout au long de la mise en œuvre par les instructions de pose sur la note de calcul. Si vous avez un doute, nos ingénieurs sont à votre disposition et notre force de vente peut s’assurer du suivi sur chantier et de la formation des poseurs.
Créez et archivez les données relatives au projet
X-HVB Design permet de réaliser plus facilement la documentation.
Enregistrez, modifiez et éditez les projets sur une plateforme en ligne entièrement configurable.
Partagez vos conceptions
Enregistrez votre projet, exportez et partagez-le avec vos collègues grâce à la solution en ligne, sans aucune installation nécessaire de leur part.
Soyez en conformité et en sécurité
Sur l’intégralité du projet, la sécurité et la fiabilité sont assurés par l’utilisation de la bonne méthode de calcul ainsi que le produit conforme à la règlementation.
X-HVB Design est basé sur l’Eurocode et les annexes nationales pertinentes en combinaison avec le seul connecteur acier-béton clouable sur le marché ayant un agrément technique (ETE évaluation technique européenne).
Informations techniques et questions fréquentes
Données techniques
- Licence : une licence par utilisateur
- Compatible avec : Google Chrome, Internet explorer et Firefox
FAQ : commande et gestion de logiciels
- Comment commander un logiciel ?
- Comment activer ou résilier mon abonnement ?
- Qu'est-ce que le portail d'abonnements et comment y accéder ?
ASK Hilti
Un forum et des articles techniques pour répondre à toutes vos questions.
Rejoignez notre communauté en ligne et bénéficiez gratuitement de conseils d'experts !