Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Outil dynamométrique S-BT 1/4" - 5Nm #2143271
Caractéristiques
  • Fournit un degré de contrôle élevé (5 Nm) lors du serrage
Applications
  • Serrage de l'écrou à bride sur les goujons filetés S-BT, sur supports aluminium
  • Serrage de l'écrou à bride sur les goujons filetés S-BT sur acier, là où le support en acier est traversé

Données techniques

Outil dynamométrique S-BT 1/4" - 5Nm #2143271

Documents et vidéos

Outil dynamométrique S-BT 1/4" - 5Nm #2143271

Conseil et assistance