Clous X-C P8 béton
New product
Premium
Article #r2907413
Clou unitaire Premium pour la fixation sur béton à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Élément de fixation de haute qualité pour fixer divers matériaux fins sur les blocs de maçonnerie et le béton
- Convient pour le béton tendre à mi-dur (résistance du béton allant jusqu'à 45 N/mm²)
- Idéal pour la fixation sur le béton d'une dureté max. de 6 000 psi
- Idéal pour la fixation sur le béton d'une dureté max. de 6 000 psi
Applications
- Fixation de rails de cloison sèche sur béton
- Fixation de treillis et feuille de métal mince sur béton, briques silico-calcaires et briques pleines
- Fixation d'agrafes à brique sur béton ou maçonnerie
- Fixation de supports de conduits CVC ou de plafonds suspendus sur béton de dureté normale
- Fixation de boîtiers de dérivation, de gaines et de câbles sur blocs de maçonnerie ou béton