Clou d'isolation X-IE 9
New product
Ultimate
Article #r123894
Clou d'isolation
- Application: Fixation d'isolant
- Matériau isolant: Mineral wool
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Béton (non fissuré), Acier, Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Système de fixation d'isolant jusqu'à cinq fois plus rapide que les méthodes traditionnelles
- Fixation haute résistance avec un taux de déchet très faible
- Bague compressible qui n'endommage pas le matériau d'isolation
- Jauge incluse pour un contrôle visuel facile de la profondeur d'implantation
- Solution en une étape pour un excellent rendement thermique – aucun capuchon requis
Applications
- Fixation d'isolant sur façades
- Isolation au plafond
- Fixation d'isolant en extérieur
- Fixation des laines minérales
- Fixation d'isolant en polystyrène expansé