Étrier à câble ignifuge avec clou X-EKB FR/FWI
New product
Ultimate
Article #r1685
Étrier pour câbles ignifugé avec clou préassemblé ultraperformant pour la fixation de câbles sur le béton dur à l'aide de cloueurs à poudre
- Application: Faisceaux de câbles
- Matériau: Polyamide (PA), Sans halogène, Résistance au feu selon EN 60695-2-11 à 960 °C, Résistance au feu selon CEI 60695-2-11 à 960 °C, Résistance au feu selon VDE 0471 partie 2-11 à 960 °C, Résistance au feu selon UL 94 (HB), Résistance au feu selon UL 94 (V-0), Résistance aux UV (moyenne)
- À utiliser avec (outils): DX 2, DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Fixation de câbles rapide et économique
- Fixation pratique au plafond à l'aide de la perche
- Solution pratiquement exempte de poussière pour la fixation au-dessus de la tête
- La propriété du matériau empêche la propagation du feu et des fumées toxiques
- Fonction d'arrêt pour contrôle d'enfoncement de l'élément de fixation
Applications
- Pour installation de câbles sur béton
- Fixation de câbles électriques sur béton
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image