Rondelle souple X-SW 30 MX
New product
Premium
Article #r10163848
Rondelle souple à utiliser avec des clous en bande pour la fixation de membranes imperméables sur du béton ou de la maçonnerie
- Application: Membranes et plaques de drainage, Filets, textiles et similaires, Tôles ondulées en plastique, Isolation jusqu'à 30 mm d'épaisseur
- À utiliser avec (outils): DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120, GX 2, GX 3
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Milieu intérieur avec condensation, Applications extérieures temporaires
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Surface d'appui conçue pour une meilleure fixation des membranes fines
- Empêche que les membranes fines ou légères ne se déchirent
- Rondelle souple 30 mm - adaptée pour la fixation de membranes de drainage sur béton
- La rondelle souple épouse les défauts de surface
Applications
- Fixation de membranes imperméables sur béton ou maçonnerie
- Fixation de feuilles plastiques sur béton ou maçonnerie
- Fixation de membranes de drainage ou assimilés sur béton ou maçonnerie