Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Longévité extra grande offerte par le matériau de renfort polymère (mélange coton et nylon)
  • Taux élevé de matériau enlevé tout au long de la durée de vie du disque grâce aux grains à base d'oxydes d'aluminium et de zirconium auto-affûtants
  • Finition grossière avec granulométrie fine, finition lisse avec granulométrie grossière
  • Produits certifiés OSA satisfaisant aux normes de sécurité les plus élevées
  • Le même disque peut servir pour l'estompage et le meulage, ce qui permet d'économiser temps et argent
Applications
  • La version plate est utilisée avec une pression d'appui faible pour un meulage léger des surfaces en acier et acier inoxydable
  • La version convexe est idéale avec une pression d'appui élevée pour un meulage léger des soudures et des arêtes